Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light zur Handhabung unterschiedlicher WerkstückformateVideo 043

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light zur Handhabung unterschiedlicher Werkstückformate
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light zur Handhabung unterschiedlicher Werkstückformate

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme durch einfache Installation am Kran. Es ist lediglich Druckluft zur Inbetriebnahme notwendig. Um die Vierkantrohre schnell und einfach zu bewegen ist das Hebegerät mit einer Saugplatte SPU mit einem Durchmesser von 250 mm ausgestattet. Ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten ist damit bis zu einer Traglast von 100 kg garantiert, wobei die hier gezeigten Vierkantrohre lediglich zwischen 25 und 40 kg wiegen.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com