Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario zur Beladung von Maschinen mit Tafelblechen, bis zu 2000 kg TraglastVideo 045

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario zur Beladung von Maschinen mit Tafelblechen, bis zu 2000 kg Traglast
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario zur Beladung von Maschinen mit Tafelblechen, bis zu 2000 kg Traglast

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario ermöglicht die optimale Lösung zur Handhabung unterschiedlich schwerer Metallplatten und Bleche. Das Hebegerät ist mit einer Person zu bedienen und bietet entsprechend große Sicherheit durch einen großen Vakuum-Speicher und eine elektronische Warneinrichtung. Durch seinen modularen Aufbau an verschiedene Metalle und Bleche ist das Hebegerät besonders einfach anzupassen und ermöglicht somit höchste Flexibilität.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech