Metall und Blech
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum schnellen, feinfühligen Handhaben von Blechteilen bis zu 300 kgVideo 035
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo45 ist für die horizontale Handhabung von Werkstücken bis zu 45 kg ausgelegt. Die rationelle Maschinen-Entladung durch nur eine Person reduziert die Maschinenstillstandszeiten und erhöht die Produktivität. Zudem garantiert der ausschließlich über das Medium Vakuum realisierte Halte- und Hebevorgang materialschonendes und kratzfreies Arbeiten. Der Schlauchheber ist mit einem Doppelsauggreifer ausgerüstet. Beide Sauger lassen sich auf der Längstraverse stufenlos dem jeweiligen Werkstück-Format anpassen. Bei dieser Anwendung ist der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit einem Säulenschwenkkran SK aus Aluminium für Traglasten bis zu 110 kg kombiniert. Die sehr leichtgängige Krananlage ermöglicht die besonders ergonomische Bedienung des Vakuum-Schlauchhebers und rundet die Schmalz-Lösung sehr gut ab.