Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster sind das ideale Arbeitsmittel für die Handhabung von Blechen, Glasscheiben, Holz- und Betonplatten und vielen weiteren Werkstücken mit Traglasten bis 2000 kg. Der Haltevorgang wird mit dem Medium Vakuum realisiert. Das sichere Heben der Last erfolgt mithilfe eines Kettenzugs.

Der VacuMaster hat durch seine robuste Bauweise eine hohe Lebensdauer. Durch die kompakte und modulare Bauweise ist die individuelle Anpassung an verschiedene Anwendungen kein Problem.

Durch sein leichtes Eigengewicht und die gute Erreichbarkeit der Bedienelemente sind selbst schwere Lasten leicht handzuhaben.

Mit unseren universellen und branchenespezifischen Vakuum-Hebegeräten haben wir die passende Lösung für jede Anwendung.

Universelle Vakuum-Hebegeräte

Bedienelement des Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Die universellen Vakuum-Hebegeräte VacuMaster sind flexibel in allen Branchen einsetzbar. Sie sind für Lasten von 125 kg bis 2000 kg geeignet. Verschiedene Bedienelemente ermöglichen eine ergonomische Handhabung, bei jeder Anwendung.

Weitere Informationen zu den universellen Hebegeräten

Produkt anfragen

Branchenspezifische Vakuum-Hebegeräte

Bedienelement des Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Branchenspezifische Anwendungen erfordern spezielle Lösungen. Diese Spezialausführungen sind perfekt auf die Anwendung von speziellen Werkstücken ausgelegt. Ob Coils, Fenster, Metallboxen, beschichtete oder unbeschichtete Werkstücke hier gibt es die richtige Lösung.

Weitere Informationen zu den branchenspezifischen Vakuum-Hebegeräten

Produkt anfragen

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn