Vakuum-Schlauchheber Jumbo
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignet sich besonders für häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Kartons, Säcken, Fässern, Holzplatten und vielen weiteren Werkstücken mit Traglasten bis 300 kg. Der Halte- und Hebevorgang wird dabei ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisiert.
Das Baukastensystem aus variablen, vielfach kombinierbaren Grundkomponenten ermöglicht eine einfache Anpassung des Schlauchhebers an individuelle Anforderungen.
Der Vakuum-Schlauchheber berücksichtigt neuste ergonomische Kenntnisse und ermöglicht dadurch ein gesundheitsschonendes Arbeiten.
Der Schlauchheber Jumbo ist mit drei Bedieneinheiten erhältlich:
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo
Mit einem Drehgriff, ähnlich dem Motorrad-Gasgriff, lassen sich mit diesem Bedienelement sowohl leichte als auch schwere Lasten schnell und feinfühlig handhaben.
Vakuum-Schlauchheber JumboSprint
Wenn es um die Handhabung schwerer und unhandlicher Lasten in rauher Umgebung geht, ist der JumboSprint die richtige Wahl: Mit beiden Händen zupacken und die Hubeinheit mit der Last zielgenau dirigieren.
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der JumboFlex ist die perfekte Handhabungslösung, die einfach und ergonomisch, mit nur einer Hand zu bedienen ist.