Solar

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum horizontalen Aufnehmen von Solarmodulen und vertikalen Absetzen auf eine LieferpaletteVideo 050

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum horizontalen Aufnehmen von Solarmodulen und vertikalen Absetzen auf eine Lieferpalette
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum horizontalen Aufnehmen von Solarmodulen und vertikalen Absetzen auf eine Lieferpalette

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Doppelsauggreifer ermöglicht ein enstprechend feinfühliges anheben der Solarmodule. Um die Solarmodule auf die stehende Lieferpalette anzuheben besitzt der JumboErgo eine pneumatische Schwenkeinheit, die ein rüttelfreies Schwenken um 90 ° ermöglicht. Damit können die Solarmodule ohne Schäden verschoben werden. In Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK ist es so möglich die Solarmodule zu bewegen. Der Säulenschwenkkran zeichnet sich durch extreme Leichtgängigkeit und eine spezielle Gleitlagerung am Schwenklager aus. Ein großer Arbeitsbereich wird zudem durch den Schwenkwinkel von 270 ° ermöglicht.