Solar

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum horizontalen Aufnehmen von Flachkollektoren und vertikalen Absetzen auf einen KommissionierwagenVideo 046

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum horizontalen Aufnehmen von Flachkollektoren und vertikalen Absetzen auf einen Kommissionierwagen
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum horizontalen Aufnehmen von Flachkollektoren und vertikalen Absetzen auf einen Kommissionierwagen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 mit pneumatischer Schwenkeinheit PSE für Lasten bis zu 70 kg bietet die Möglichkeit die Kollektoren sicher um 90° zu schwenken und abzulegen. Der Saugheber ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der auf die verschiedenen Kollektorformate flexibel angepasst werden kann. Aufgehängt ist der Vakuum-Schlauchheber an einem Säulenschwenkkran SK. Durch dessen Ausleger mit 4.500 mm Länge und den Schwenkbereich von 270°, kann ein breiter Arbeitsbereich abgedeckt werden. In Summe kann der Schlauchheber damit alle Anforderungen voll erfüllen.