Windkraft

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Windkraft zum Entformen, Transportieren und Ablegen von unterschiedlichen Bauteilen durch verstellbare SauggreiferVideo 118

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Windkraft zum Entformen, Transportieren und Ablegen von unterschiedlichen Bauteilen durch verstellbare Sauggreifer
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Windkraft zum Entformen, Transportieren und Ablegen von unterschiedlichen Bauteilen durch verstellbare Sauggreifer

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster konnte der Entformungsprozess deutlich vereinfacht werden. Das Hebegerät ist mit 11 Sauggreifern ausgestattet, diese greifen das Werkstück schonend und sicher. Zwei redundante Vakuum-Kreise sowie textile Haltegurte sorgen für sicheren Halt während des gesamten Handhabungsprozesses. Zur Ausrichtung und Positionierung des Werkstücks sind die Sauggreifer mittels eines Linearantriebs bis zu 1.000 mm in der Höhe verstellbar. Die Linearantriebe sind für verschiedene Werkstückkonturen programmierbar und werden über eine Bedienkonsole am Hebegerät angesteuert. Dank des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster sind für den gesamten Handhabungsprozess der Rotorblätter nur noch zwei Krane erforderlich.