Unternehmen
Welt der Vakuum-Technologie

Die J. Schmalz GmbH mit Hauptsitz in Glatten (Schwarzwald) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Vakuum-Technologie. Zum Portfolio zählen hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus der Automatisierungs-, Handhabungs- und Aufspanntechnik. Das 1910 gegründete Traditionsunternehmen bietet Kunden aus verschiedenen Branchen innovative und effiziente Vakuum-Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz in Glatten (Schwarzwald) und in 16 Niederlassungen im Ausland rund 600 Mitarbeitende.
Daten und Fakten
Gründung
- 1910 durch Johannes Schmalz
Marktbedeutung
- Weltmarktführer im Bereich Vakuum-Aufspanntechnik
- Weltweit führender Anbieter von Vakuum-technologie in der Automatisierungs- und Handhabungstechnik
Geschäftsfelder
- Vakuum-Komponenten
- Vakuum-Greifsysteme
- Vakuum-Handhabungssysteme
- Vakuum-Aufspannsysteme
Mitarbeitende
- Rund 600 weltweit
Innovationskennzahlen
- rund 350 angemeldete und erteilte Schutzrechte
- 7% Forschungs- und Entwicklungsausgaben (vom Umsatz)
Gesellschaften im Ausland
- In 16 Ländern weltweit
Vertriebspartner
- In über 40 Ländern weltweit
Zertifizierungen
- DIN ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagement) seit 1994
- Validierung nach EMAS (Öko-Audit) seit 1997
- Zertifizierung nach DIN ISO 14001 (Umweltmanagement)