Madera

Ventosa de bloque VC-B para consolas de Biesse para el mecanizado eficiente y preciso de piezas de maderaVídeo 150

Ventosa de bloque VC-B para consolas de Biesse para el mecanizado eficiente y preciso de piezas de madera
Ventosa de bloque VC-B para consolas de Biesse para el mecanizado eficiente y preciso de piezas de madera

Una carpintería fabrica equipamientos para establecimientos e interiores de alta calidad, así como muebles, en madera. Hasta hace poco, la empresa encargaba los pedidos que requerían maquinaria CNC para su fabricación a otras carpinterías. La dirección de la empresa se decidió a comprar un equipo del fabricante italiano Biesse debido al aumento de los encargos recibidos. En lugar de apostar por las ventosas de bloque suministradas por el fabricante, la carpintería buscó desde el primer momento posibles alternativas. Encontraron lo que buscaban en el especialista en técnica de vacío Schmalz: las ventosas de bloque VCBL-B son un producto diseñado especialmente para los sistemas de consola de Biesse. La ventosa de bloque VCBL-B de Schmalz convence por su resistente carcasa de plástica gracias a la que proporciona una estabilidad óptima. Las ventosas de bloque son una alternativa económica a las originales y se montan con la misma facilidad que las originales en sus alojamientos. La placa de ventosa de la ventosa de bloque, con un contorno especial y un doble labio hermetizante flexible permite un ajuste óptimo a la superficie de la pieza con distintas geometrías de pieza. En caso de desgaste, colisión u otros daños es suficiente con sustituir la placa de ventosa. Gracias a lo que se evitan los costes elevados de recambios o la adquisición de una ventosa de bloque completa. Además, las ventosas de bloque incorporan unos potentes imanes que proporciona una fijación previa adicional. La válvula palpadora, de funcionamiento suave y realizada en plástico, activa el vacío automáticamente y sin dañar la pieza. Las ventosas no ocupadas pueden permanecer dentro del alojamiento. Entre otras cosas, la carpintería se beneficia de las numerosas variantes que ofrece Schmalz, lo que le permite reaccionar de forma flexible a los requisitos de los clientes y fijar piezas de cualquier geometría de forma rápida, sin complicaciones y con seguridad.