Madera

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para el mecanizado flexible de las más diversas piezas Vídeo 123

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para el mecanizado flexible de las más diversas piezas
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para el mecanizado flexible de las más diversas piezas

Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp se pueden fijar piezas para mecanizarlas manualmente. Está compuesto de una placa de ventosa Multi-Clamp y del dispositivo de giro y basculación Multi-Base, de adquisición opcional. La práctica fijación sobre casi cualquier superficie mediante vacío o, mecánicamente, mediante tornillos permite un uso variado en el taller o en la obra. El flexible cordón hermetizante de la placa de ventosa permite la realización de superficies individuales de fijación, haciendo de la placa de ventosa la herramienta de fijación ideal para piezas de tamaño pequeño a mediano. El vídeo de aplicación muestra el sencillo cambio de la placa de ventosa sobre la que se coloca la pieza a continuación. Ésta se fija con ayuda de la tecnología del vacío. De este modo se evitan los deslizamientos durante el mecanizado. Gracias al dispositivo de giro y basculación, el proceso de montaje se puede realizar en una postura corporal ergonómica. Der Anwendungsfilm zeigt den einfachen Austausch der Saugplatte, auf die anschließend das Werkstück aufgelegt wird. Dieses wird sogleich mit Hilfe der Vakuum-Technologie fest fixiert. Dadurch wird ein Verrutschen während der Bearbeitung verhindert. Aufgrund der Dreh- und Schwenkvorrichtung kann der Montagevorgang in einer ergonomischen Körperhaltung durchgeführt werden.