Madera

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M para el mecanizado flexible de las más diversas piezasVídeo 055

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M para el mecanizado flexible de las más diversas piezas
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M para el mecanizado flexible de las más diversas piezas

Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp se pueden sujetar y mecanizar manualmente las piezas. Se puede utilizar prácticamente con cualquier superficie, de forma muy flexible tanto en los talleres como en las obras de construcción El nuevo sistema de fijación Multi-Clamp VC-M está basado en la técnica de fijación por vacío Schmalz, de gran reputación en todos los ámbitos del Artesanado y la Industria. El sistema compacto se puede instalar flexiblemente de las más diversas formas sobre una mesa de trabajo o sobre una superficie disponible: atornillado, fijado con tornillo de apriete o mediante vacío. El sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M se compone principalmente de una placa de ventosa Multi-Clamp, así como del dispositivo de giro y basculación Multi-Base. La placa de vacío se puede utilizar también como alternativa de fijación aislada sin la función de giro y basculación.