Madera

Steel-Plate de Innospann para tiempos de reequipamiento rápidos en el mecanizado de la maderaVídeo 078

Steel-Plate de Innospann para tiempos de reequipamiento rápidos en el mecanizado de la madera
Steel-Plate de Innospann para tiempos de reequipamiento rápidos en el mecanizado de la madera

La steel-plate de Innospann se ha concebido para reequipar centros de mecanizado CNC existentes con mesa lisa, con cuadrícula y de consola. De este modo se puede conseguir un aumento de la productividad reequipando con el sistema de fijación y sin tener que invertir en un nuevo centro de mecanizado CNC. Gracias al uso de la steel-plate de Innospann se puede prescindir de la creación de plantillas de fijación individuales, siempre compleja y que requiere tanto tiempo, para piezas diferentes. Las ventosas de bloque de vacío es fijan previamente sobre la steel-plate con ayuda de un imán. Las aberturas de aspiración que no se necesitan se cierran mediante pequeños imanes. La pieza se fija sobre las ventosas de bloque en cuanto se activa el vacío de servicio.