Metal y Chapa

Boca de ventosa Balance SSCB para equipamiento automatizado, agarre simultáneo y sujeción con exactitud de posiciónVídeo 154

Boca de ventosa Balance SSCB para equipamiento automatizado, agarre simultáneo y sujeción con exactitud de posición
Boca de ventosa Balance SSCB para equipamiento automatizado, agarre simultáneo y sujeción con exactitud de posición

Con la nueva boca de ventosa Balance SSCB, Schmalz ha desarrollado tanto un sistema de fijación con exactitud de posición para superficies 3D de conformado libre, como un sistema de ventosas para el equipamiento automatizado y el agarre simultáneo.

La SSCB de Schmalz está compuesta de un robusto cuerpo base de aluminio en el que se encuentran tanto la conexión de vacío, como la de aire comprimido. En el extremo del producto próximo a la pieza se encuentra una flexible ventosa de fuelle de Vulkollan resistente al desgaste, así como clavijas de posicionamiento con flexible material de apoyo resistente al desgaste para la adaptación a las geometrías 3D.

Al principio de un proceso de sujeción o de agarre, primero se adaptan las clavijas de posicionamiento a la geometría de la pieza. Dependiendo del producto, existen dos posibilidades para fijar las clavijas. Todas las clavijas se pueden fijar o bien de forma centralizada, o bien de forma individual.

Cuando se utiliza una SSCB con clavijas de fijación individual, la boca de ventosa se opera contra una superficie de referencia 2D hasta que todas las clavijas de fijación se han replegado al completo. Después se retira la SSCB de la superficie de referencia 2D. Durante este movimiento, las clavijas se fijan cuando se alcanzan la posición de altura y el contorno de la pieza, iniciados por la pieza y exactamente programados, hasta que se haya formado el contorno negativo de la pieza. Este ajuste se puede utilizar para equipar el sistema de fijación. La fijación de las clavijas de posicionamiento se realiza sin energía desconectando el aire comprimido.

Una SSCB con fijación central se puede equipar para presionar el contorno de la pieza. Para ello se necesita únicamente una conexión de aire comprimido en el cuerpo base del producto para fijar centralmente todas las clavijas de posicionamiento. Con esta versión de la SSCB se pueden fijar y mecanizar de forma segura sólo piezas con estabilidad de forma.

Cuando todas las clavijas de posicionamiento se han llevado a su posición, la pieza se puede aspirar y sujetar de forma segura mediante el contorno 3D formado. Seguidamente, la pieza se deposita en el molde negativo de la ventosa de fuelle y se aspira con vacío. La diferencia de altura hasta la biela se puede compensar fácilmente con la ventosa.