Metal y Chapa

Sistemas de fijación por vacío matrix plate: Fijación con vacío para la separación de componentes electrónicos pequeñosVídeo 122

Sistemas de fijación por vacío matrix plate: Fijación con vacío para la separación de componentes electrónicos pequeños
Sistemas de fijación por vacío matrix plate: Fijación con vacío para la separación de componentes electrónicos pequeños

La aplicación muestra una matrix plate combinada con una Steel-Plate y una lámina especial trabajando en un centro de mecanizado CNC. El objetivo del mecanizado es la separación o la mecanización de componentes electrónicos pequeños. El uso del vacío permite sujetar estas delicadas piezas sin deterioros ni deslizamientos. Los deterioros que se producen por motivo de las oscilaciones durante el mecanizado se pueden evitar gracias a la fuerza de sujeción plana. De la generación de vacío se encarga la potente unidad de vacío de Schmalz. Un amplio espectro de potencia, una vigilancia de vacío y de nivel de llenado de serie, dispositivos de aviso acústicos y ópticos, así como una excelente resistencia a los líquidos hacen de la unidad de vacío un producto óptimo para el uso en centros de mecanizado CNC.