Logística y Embalaje

Garras de vacío SSP con ventosas de fuelle para la manipulación de cajas de cartónVídeo 072

Garras de vacío SSP con ventosas de fuelle para la manipulación de cajas de cartón
Garras de vacío SSP con ventosas de fuelle para la manipulación de cajas de cartón

Para la manipulación de productos envasados en cajas de cartón, las empresas pueden utilizar unas garras de vacío SSP de Schmalz, equipadas con ventosas especiales para envases. Las ventosas para envases son óptimas para esta aplicación y se distinguen por su labio sellador flexible y adaptable, por su cuerpo base reforzado, así como por el material ELASTODUR ED-65, resistente al desgaste y a la abrasión. Las garras de vacío SSP se han construido según un principio modular y se puede adaptar a las necesidades del cliente hasta en el más pequeño detalle. Se pueden utilizar prácticamente todas las combinaciones imaginables de componentes de vacío, como ventosas de vacío, generadores de vacío, uniones y elementos de fijación.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje