Logística y Embalaje

Los vacuestatos y presostatos VSi hacen visibles importantes datos de procesoVídeo 153

Los vacuestatos y presostatos VSi hacen visibles importantes datos de proceso
Los vacuestatos y presostatos VSi hacen visibles importantes datos de proceso

El vacuestato y presostato electrónico VSi de Schmalz mide y monitoriza la depresión y la sobrepresión en los sistemas de automatización y manipulación. El interruptor digital VSi se integra en instalaciones ya existentes con un trabajo mínimo para su instalación gracias a IO-Link. La interfaz IO-Link permite el acceso rápido al nivel de mando de los datos de estado registrados. Para el operador de la instalación, esto significa mejor transparencia, diagnóstico y parametrización, así como unos tiempos de reacción más breves en caso de averías y fallos.

Según el tipo de aplicación, es posible elegir entre la versión para presión, la versión para vacío o una versión combinada. La pantalla de visualización y manejo, integrada o externa, permite la visualización de los datos. La unidad de sensor compacta, no obstante, puede montarse en la instalación independientemente de la pantalla, por ejemplo, directamente en la ventosa, lo cual simplifica la monitorización del proceso, especialmente en sistemas de vacío descentralizados. La medición exacta se realiza a la mitad del proceso, mientras que la lectura tiene lugar en la posición adecuada: Dentro del campo visual del usuario. Los ajustes, como los puntos de conmutación, se pueden ajustar mediante el elemento de manejo y visualización externo, pudiendo transmitirse a interruptores adicionales, incluso en el caso de interruptores sin pantalla o palpadores.

Si el usuario dispone de un smartphone compatible con NFC, se puede decir que lleva su pantalla, en cierto modo, "en el bolsillo". Esta innovación de Schmalz permite el intercambio de datos mediante la tecnología Near Field Communication en distancias cortas. El contacto requerido punto-a-punto entre el interruptor y el smartphone garantiza el acceso al dispositivo deseado aunque no haya suministro de tensión: La energía requerida para ello la proporciona el smartphone. Así, el usuario recibe directamente en su terminal móvil la información relevante sobre el servicio y el mantenimiento, como, por ejemplo, los números de serie y de pedido o las instrucciones de servicio en caso de posibles averías.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje