Logística y Embalaje

Ventosa para sacos SG de Schmalz para la manipulación de sacosVídeo 124

Ventosa para sacos SG de Schmalz para la manipulación de sacos
Ventosa para sacos SG de Schmalz para la manipulación de sacos

La ventosa para sacos de Schmalz SG aspira los sacos por su superficie y los sujeta de forma segura. La ventosa es adecuada para todos los tipos de sacos y manipula sacos con contenido estable o inestable. La ventosa para sacos está equipada con una espuma hermetizante especial que le permite adaptarse perfectamente a las formas de la pieza. Una rejilla de apoyo en el interior de la ventosa impide la embutición y la rotura del saco. Con el uso de la ventosa para sacos SG se pudo aumentar el rendimiento de 12 a 22 piezas por minuto aumentando la productividad de la instalación en un 80 %.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje