Logística y Embalaje

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para el paletizado y despaletizado de capas de productos distintasVídeo 135

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para el paletizado y despaletizado de capas de productos distintas
Sistema de manipulación de capas completas SPZ para el paletizado y despaletizado de capas de productos distintas

El sistema de manipulación de capas completas SPZ se compone de planos aspirantes montados modularmente en bloque. Esto permite ajustar las ventosas fácilmente a las necesidades individuales. La superficie de ventosa está hecha de una espuma hermetizante flexible que se adapta óptimamente a los contornos de cada pieza. El sistema de manipulación de capas completas está equipado con válvulas de flujo. Éstas registran los puntos libres de la superficie de ventosa en función de la corriente de aire y los cierra. Esta técnica permite también su utilización en capas pequeñas o incompletas. La generación de vacío integrada tiene también otras ventajas. La ventosa se puede conectar directamente a la red de aire comprimido y no necesita entubarse a un generador de vacío externo. Esto simplifica el montaje y reduce los contornos que puedan estorbar. Además, el volumen a evacuar es claramente menor, lo que permite reducir los tiempos de los ciclos ya que la depresión necesaria se establece más rápidamente. La ventosa es óptimamente adecuada para los procesos de manipulación dinámicos y, gracias a su flexibilidad, encuentra diversas posibilidades de aplicación en logísticas de almacenes e interna.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje