Logística y Embalaje

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación flexible de distintas capas de latasVídeo 143

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación flexible de distintas capas de latas
Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación flexible de distintas capas de latas

El sistema de manipulación de capas completas SPZ es adecuado para distintos tamaños y formas de capas de productos. La ventosa para capas completas es así ideal para el uso en la logística de almacenes e interna. Las dimensiones del sistema de manipulación de capas completas se han ajustado especialmente a los requisitos del cliente. Para manipular latas vacías, el espacio vacío existente debe ser evacuado por el sistema de ventosas. Este proceso permite una manipulación rápida y eficiente de las piezas. Para conseguir un ajuste óptimo a la estructura de la pieza, el sistema de ventosas está equipado con una espuma especial flexible. De este modo se garantiza una manipulación delicada de los productos. Con las piezas heterogéneas, no es necesario por tanto un cambio de ventosa. Así se ahorra tiempos y costes de equipamiento con el cambio de pedidos. Durante el diseño técnico del sistema de ventosas específico del cliente se puso atención a que incluso una ocupación parcial de la ventosa fuera posible.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje