Madera

Nuevo eyector básico SBPL de Schmalz para tiempos de ciclo cortosVídeo 155

Nuevo eyector básico SBPL de Schmalz para tiempos de ciclo cortos
Nuevo eyector básico SBPL de Schmalz para tiempos de ciclo cortos

El especialista en tecnología del vacío Schmalz amplía su oferta de generadores de vacío con capacidades de aspiración muy elevadas: Nuevo en el programa es el eyector básico SBPL (Schmalz Basic Pump Large). Éste es especialmente adecuado para la manipulación rápida y segura de distintas piezas y permite tiempos de ciclo cortos.

Basándose en su predecesor, Schmalz ha mejorado notablemente la eficiencia del eyector. La nueva tecnología de toberas Eco se basa en un principio Venturi multietapa y aporta una combinación óptima de capacidad de aspiración y eficiencia energética: en el rango de -200 a -600 mbar, la capacidad de aspiración puede llegar a ser el doble que hasta ahora gracias a la tobera Eco. Los tiempos de evacuación y los tiempos de ciclo se han reducido claramente.

Durante la construcción del nuevo eyector básico, los expertos de Schmalz han dado gran importancia al diseño del producto. El cuerpo base y el sistema de toberas son de un plástico muy robusto. Esto lo hace muy resistente y permite un ahorro de peso del 50 por ciento en comparación con su predecesor, que estaba hecho de aluminio. Su estructura modular ofrece ventajas prácticas para el usuario: El SBPL se limpia rápidamente y los trabajos de mantenimiento se realizan fácilmente. Esta novedad de Schmalz se puede adquirir en dos variantes: La versión High-Flow HF (óptima en el rango de hasta -500 mbar) es especialmente adecuada para la manipulación de piezas porosas como cajas de cartón, material de envasado y de aislamiento. La versión High-Vacuum HV (óptima en el rango desde -500 mbar) convence durante el transporte de piezas herméticas, como cristal o madera. Para el eyector básico SBPL se pueden adquirir los siguientes accesorios opcionales: vacuestato, vacuómetro, válvulas de ventilación rápida, electroválvulas, filtros y guía de aire de salida.

Vídeos de aplicación del ramo Madera