Madera

El soporte de ventosas de vacío en forma de araña SSP permite la manipulación de madera de contrachapado Vídeo 088

El soporte de ventosas de vacío en forma de araña SSP permite la manipulación de madera de contrachapado
El soporte de ventosas de vacío en forma de araña SSP permite la manipulación de madera de contrachapado

Para la manipulación individual de madera de contrachapado, el soporte de ventosas en forma de araña SSP-SG es el ideal. El soporte con forma de araña está equipado con ventosas suspendidas SBS, que permiten una manipulación sin dañar las piezas. Las ventosas se encuentran suspendidas en un colchón de aire sobre la pieza y permiten así una manipulación con poco contacto. Además, las ventosas suspendidas evitan la permeabilidad a través de la pieza, de modo que también se pueden separar sin problemas también piezas delgadas y porosas. Los puntos de aspiración están orientados de forma especial para evitar el deterioro del material y garantizar una manipulación sin dañar las piezas.

Vídeos de aplicación del ramo Madera