Madera

Garra de vacío SSP en una línea de producción para planchas de maderaVídeo 142

Garra de vacío SSP en una línea de producción para planchas de madera
Garra de vacío SSP en una línea de producción para planchas de madera

La garra de vacío SSP está equipada con ventosas especiales para el sector de la madera. Un canto sellador doble interior permite una muy buena hermetización en superficies rugosas y planas. La estructura especial de la cara inferior de la ventosa permite unos tiempos de ciclo mínimos y la más alta dinámica. La garra de vacío está asegurada con válvulas de flujo en cada ventosa. Cuando la ocupación es parcial, las ventosas no ocupadas se desconectan. Ello permite manipular planchas de madera de las más diversas dimensiones. La garra de vacío está hecha de componentes individuales adaptados entre ellos que permiten la adaptación individual para cada proceso. Los experimentados asesores de sistemas de Schmalz se encargan del diseño técnico del sistema de vacío y lo prueban en nuestro laboratorio de ensayos con piezas originales del cliente.

Vídeos de aplicación del ramo Madera