Madera

Garra de vacío SSP para la manipulación eficiente de capas de tablones de maderaVídeo 148

Garra de vacío SSP para la manipulación eficiente de capas de tablones de madera
Garra de vacío SSP para la manipulación eficiente de capas de tablones de madera

En las instalaciones de un fabricante de casas prefabricadas se introducen capas completas de tablones de madera en una instalación clasificadora. Esta operación del proceso se lleva a la práctica mediante una solución de alimentación automatizada. La empresa buscó una solución efectiva, fiable y que, a la vez, no ocupase demasiado espacio. Con una garra de vacío diseñada especialmente para el proceso, Schmalz consiguió satisfacer las exigencias. La garra de vacío SSP-SBX fue diseñada especialmente para la manipulación de tablones de madera rugosos y alabeados. La garra de ventosas fue diseñada por directores de proyecto expertos. Está equipada con sistemas de planos aspirantes del modelo SBX. Las garras son adecuadas especialmente para madera rugosa. La garra de ventosas puede agarrar sin problemas capas completas. El sistema de ventosas está equipado con un potente soplante. En combinación con una técnica de válvulas inteligente, esto permite manipular sin problemas incluso capas con hueco intermedio o tablones con agujeros de nudos. El sistema de ventosas cierra automáticamente células de aspiración no ocupadas, lo que aumenta adicionalmente la fuerza de retención. Las diferencias en la altura de los tablones de madera puede compensarse con la espuma hermetizante. La construcción compacta y ligera del sistema de ventosas de vacío permite utilizarlo en un robot de pórtico. Con ayuda de la garra de vacío se consiguió dar con una solución eficiente, fiable y que no ocupa demasiado espacio para el proceso.

Vídeos de aplicación del ramo Madera