Madera

Manipulación de planchas de madera en el proceso de aserrar con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXCVídeo 068

Manipulación de planchas de madera en el proceso de aserrar con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC
Manipulación de planchas de madera en el proceso de aserrar con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC

El sistema de ventosas de vacío para superficies de Schmalz FXC permite la manipulación de las más diversas piezas en posiciones no definidas. La pieza puede tomarse de una cinta transportadores, mecanizarse con una sierra y descargarse después en una caja. El alojamiento centrada posibilita el mecanizado perimetral de la pieza sin variar la fijación. De este modo es posible un mecanizado de la madera rápido, preciso y con coste eficiente. Con el sistema de ventosas para superficies se pueden realizar tiempos de ciclo reducidos con altas aceleraciones. La placa hermetizante de cambio rápido permite un agarre y transporte exentos de deterioros y de huellas.

Vídeos de aplicación del ramo Madera