Madera

Sistema de garra de vacío SBX para la manipulación de capas de tablones de madera tras el proceso de aserradoVídeo 149

Sistema de garra de vacío SBX para la manipulación de capas de tablones de madera tras el proceso de aserrado
Sistema de garra de vacío SBX para la manipulación de capas de tablones de madera tras el proceso de aserrado

En un aserradero se descargan y apilan tablones de madera tras el proceso de aserrado. Antiguamente cuatro empleados descargaban a mano la máquina con una elevada solicitación física. La empresa decidió automatizar esta actividad y actualmente utiliza un sistema de planos aspirantes de Schmalz. El sistema de garra de vacío SBX está concebido especialmente para la manipulación de madera rugosa y cumple las exigencias para esta operación de trabajo. Con el sistema de planos aspirantes puede manipularse material de crecimiento natural con superficie muy alabeada o rugosa así como material con agujeros de nudos o grietas. Los sistema de planos aspirantes están disponibles en diferentes longitudes con lo que el sistema de ventosas se adapta de manera flexible al tamaño de la capa de producto. La espuma hermetizante y la unidad de válvulas compensan las fugas y procuran una retención segura. Una válvula de flujo integrada cierra automáticamente las células de aspiración no ocupadas y de este modo evita una caída del nivel de vacío. Un potente generador de vacío se encarga de generar rápidamente vacío. Otra ventaja del sistema de planos aspirantes SBX es su fácil mantenimiento. La unidad de válvulas compacta así como la espuma hermetizante de la garra pueden sustituirse en un abrir y cerrar de ojos. El bajo peso permite utilizarlo en un robot de pórtico. Los sistemas de planos aspirantes funcionan con un generador de vacío externo.

Vídeos de aplicación del ramo Madera