Madera

Sistema de plano aspirante FXC para la manipulación flexible de puertas de distintas dimensionesVídeo 127

Sistema de plano aspirante FXC para la manipulación flexible de puertas de distintas dimensiones
Sistema de plano aspirante FXC para la manipulación flexible de puertas de distintas dimensiones

El sistema de ventosas es capaz de manipular diversas piezas sin tener que realizar cambios en la ventosa. La manipulación de puertas con una anchura de marco de tan sólo 80 mm no presenta ningún problema para este sistema de ventosas. Una cuadrícula de espuma sirve de elemento de junta entre la ventosa y la pieza. Las fugas que se producen por escotaduras en la pieza se compensan con la espuma hermetizante. Las válvulas integradas cierran o abren individualmente los puntos de vacío según la ocupación de la ventosa. La generación de vacío integrada realiza una elevada fuerza de retención con un reducido consumo de energía. El sistema de planos aspirantes con generación de vacío integrada reduce la demanda de energía en hasta un 50 % en comparación con otros sistemas de ventosas convencionales del mercado.

Vídeos de aplicación del ramo Madera