Madera

Sistema de plano aspirante FMC para la alimentación y descarga de una prensaVídeo 126

Sistema de plano aspirante FMC para la alimentación y descarga de una prensa
Sistema de plano aspirante FMC para la alimentación y descarga de una prensa

El sistema de plano aspirante FMC es muy flexible y capaz de manipular piezas delgadas, rugosas y estructuradas. Este sistema de ventosas se ha diseñado para manipular capas enteras independientemente del grado de ocupación de la ventosa. Una cuadrícula de espuma optimizada sirve de elemento de junta entre la ventosa y la pieza. Las fugas que se producen por desniveles o agujeros de asta se compensan con la espuma hermetizante. Las válvulas integradas cierran o abren individualmente los puntos de vacío según la ocupación de la ventosa. De este modo, el sistema de plano aspirante garantiza las máximas fuerzas de retención y ahorra hasta un 50 % de energía. Una estera filtrante integrada protege el plano aspirante de la suciedad. La ventosa levanta cargas de hasta 700 kg.

Vídeos de aplicación del ramo Madera