Madera

Sistema de planos aspirantes SBX para alimentación de una encoladora de cantosVídeo 095

Sistema de planos aspirantes SBX para alimentación de una encoladora de cantos
Sistema de planos aspirantes SBX para alimentación de una encoladora de cantos

Con el sistema de planos aspirantes SBX se pueden manipular tablones de madera con los más diversos formatos y superficies. El sistema de planos aspirantes sujeta tanto tablones largos, anchos o rugosos, como tablones con agujeros de asta o grietas. Las válvulas de flujo integradas cierran las aberturas de aspiración que no estén ocupadas y permiten así la generación de la fuerza de retención necesaria. Gracias a su reducido peso y a sus compactas dimensiones, el sistema de planos aspirantes SBX es ideal para el uso con robots industriales. El sistema de planos aspirantes se utiliza aquí para la alimentación automatizada de una encoladora de cantos. Con él se pueden realizar los tiempos de ciclo más cortos. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre distintos generadores de vacío. Por un lado existen sistemas de planos aspirantes con generación de vacío neumática integrada, y por otro lado, con generación de vacío externa. La generación neumática de vacío integrada tiene la ventaja de que los tiempos de ciclo se reducen al mínimo gracias a la rápida generación del vacío. La generación de vacío externa ahorra costes de energía y servicio y simplifica los trabajos de mantenimiento.

Vídeos de aplicación del ramo Madera