Madera

Sistema de planos aspirantes SBX para la descarga de una sierra de madera Vídeo 096

Sistema de planos aspirantes SBX para la descarga de una sierra de madera
Sistema de planos aspirantes SBX para la descarga de una sierra de madera

Para descargar una sierra de madera, las capas de madera son tomadas de una cinta de rodillos con un sistema de plano aspirante SBX y se transportan en palets. El sistema de planos aspirantes puede manipular sin problemas piezas de los más diversos formatos y superficies. Con las válvulas de flujo integradas se cierran automáticamente las aberturas de aspiración que no estén ocupadas consiguiendo así una fuerza de retención adicional que permite sujetar de forma segura incluso tablones de madera con agujeros de asta o grietas. Gracias a su reducido peso y a sus compactas dimensiones, el sistema de plano aspirante es ideal para el uso con robots industriales. La posibilidad de elección de diversos generadores de vacío distingue especialmente al sistema de planos aspirantes. El modelo con generación neumática de vacío integrada tiene la ventaja de que los tiempos de ciclo se reducen al mínimo gracias a la rápida generación del vacío. El modelo con generación de vacío externa ahorra costes de energía y servicio y simplifica los trabajos de mantenimiento.

Vídeos de aplicación del ramo Madera