Madera

Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la carga de piezas de madera a una máquina CNC Vídeo 065

Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la carga de piezas de madera a una máquina CNC
Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la carga de piezas de madera a una máquina CNC

El sistema de ventosas de vacío para superficies FXC con ventosas de encaje convence con precisión muy alta. Las ventosas de encaje utilizadas como elemento sellador reducen el consumo de energía gracias a sus excelentes propiedades de sellado, y minimizan los trabajos de mantenimiento por su montaje y desmontaje rápido y sencillo. Gracias al eyector encajable integrado se puede realizar un diseño compacto. El uso de un módulo de válvulas con válvulas de tipo SVKW permite la manipulación de piezas porosas y rugosas, así como una descarga rápida y tiempos de ciclo reducidos para elevadas velocidades de producción.

Vídeos de aplicación del ramo Madera