Madera

Sistema de plano aspirante SBX para la manipulación por capas de tablones de madera cepilladosVídeo 133

Sistema de plano aspirante SBX para la manipulación por capas de tablones de madera cepillados
Sistema de plano aspirante SBX para la manipulación por capas de tablones de madera cepillados

El sistema de plano aspirante SBX paletiza por capas tablones de madera cepillados procedentes de una vía de rodillos. El sistema de planos aspirantes está equipado con una espuma hermetizante que puede compensar los desniveles de las piezas. Se pueden transportar sin problemas piezas con distintos formatos y superficies. Las válvulas de flujo integradas cierran las aberturas de aspiración que no estén ocupadas, lo que permite manipular tablones de madera con agujeros de asta o grietas. Gracias a ello se garantizan las más altas fuerzas de retención durante todo el proceso de manipulación. Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, el plano aspirante es perfecto para el uso con robots industriales. En este modelo, el vacío se establece mediante generadores de vacío neumáticos integrados. La rápida generación de vacío acorta los tiempos de ciclo. Con generación de vacío externa se pueden ahorrar costes de energía y servicio y simplificar los trabajos de mantenimiento.

Vídeos de aplicación del ramo Madera