Metal y Chapa

Manipulación automatizada de perfiles de aluminio doblados con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXCVídeo 075

Manipulación automatizada de perfiles de aluminio doblados con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC
Manipulación automatizada de perfiles de aluminio doblados con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC

El vídeo muestra un sistema de ventosas compuesto de cuatro ventosas para superficies FXC con generación de vacío integrada. Estas ventosas compactas y de fácil montaje están equipadas con un gran número de ventosas individuales de fuelle. Con sus 2,5 pliegues, las ventosas se adaptan flexiblemente a la estructura de los perfiles doblados. En el caso de que algunas de las ventosas no estén ocupadas, válvulas de flujo impiden una fuga en el sistema. En cada uno de dos ciclos de aspiración se toman 5 perfiles de una cinta para ser reubicados y paletizados a continuación. Entre las capas del palet se colocan delgados listones como material separador para evitar el contacto directo de las piezas de aluminio. Para este paso en la manipulación, el sistema de ventosas dispone de un segundo circuito de vacío y de cuatro ventosas adicionales fijadas en la parte exterior del sistema de ventosas. De la generación de vacío se encargan dos eyectores compactos de especial eficiencia energética gracias a su función de ahorro de aire.