Solar

Ventosa para strings SSG para la manipulación cuidadosa de cadenas de célulasVídeo 130

Ventosa para strings SSG para la manipulación cuidadosa de cadenas de células
Ventosa para strings SSG para la manipulación cuidadosa de cadenas de células

La ventosa para strings SSG-A está dotada de ventosas de fuelle que se adaptan perfectamente a la pieza. El reducido diámetro interior de las ventosas evita que se produzca absorción y con ello posibles deformaciones. El labio sellador largo hermetiza de forma segura también sobre pequeñas irregularidades, por ejemplo, sobre Tab Wires. Las ventosas están fabricadas del material especial HT1 y no dejan huellas sobre las piezas. La alta capacidad de aspiración de la ventosa para strings es suficiente para una manipulación segura aun con ocupación parcial y fugas. El reducido peso propio del sistema de ventosas garantiza una manipulación segura,rápida y precisa de los strings. Gracias a la generación de vacío integrada no se precisa colocación de tubos flexibles a la ventosa. Con ayuda de un adaptador de brida se puede conectar la ventosa para strings SSG-A a todos los tipos de robot convencionales.