Solar

Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWGVídeo 074

Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWG
Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWG

La garra para obleas y células solares SWG de Schmalz se utiliza para la separación de obleas de la pila, en el posicionamiento durante la medición y en la clasificación en hasta 72 clases en función de los resultados de medición. La garra para obleas y células solares combina la más alta precisión, deterioros mínimos, ausencia de contaminación, bajo consumo de aire y movimiento sin deslizamiento de las obleas de hasta 10 g. En el servicio continuado de las instalaciones de inspección de reputados fabricantes de células solares de Europa y Asia se ha demostrado que con el uso de la garra para obleas y células solares SWG de Schmalz en la fabricación de células se pueden conseguir un aumento de la producción y una reducción de la tasa de roturas junto con la mayor fiabilidad durante la manipulación.