Solar

Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWGmVídeo 091

Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWGm
Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWGm

La garra para obleas y células solares SWGm de Schmalz se utiliza para la separación de obleas de la pila, en el posicionamiento durante la medición, en los procesos de reubicación y en la clasificación en hasta 72 clases en función de los resultados de medición. La garra para obleas y células solares combina la más alta precisión, deterioros mínimos, ausencia de contaminación, bajo consumo de aire y movimiento sin deslizamiento de las obleas con aceleraciones de hasta 10 g. En particular, la SWGm es capaz de garantizar de forma precisa el necesario giro de 90° de la oblea más la corrección angular en cuestión de fracciones de segundo.