Automóvil

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación sin marcas de techos panorámicosVídeo 151

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación sin marcas de techos panorámicos
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación sin marcas de techos panorámicos

Un proveedor de la industria del automóvil suministra a los fabricantes OEM techos panorámicos de hasta 30 kg de peso. Estos techos se llevan tras las operaciones de pintado en un carro al control de calidad. Los techos panorámicos se colocan en un dispositivo de fijación para comprobar si presentan fallos de calidad, p. ej., daños de pintura. Hasta ahora, los techos se cargaban y descargaban de este dispositivo de forma manual sin medios auxiliares. Estas operaciones de transporte causaron problemas de espalda a los empleados. La empresa decidió adquirir un equipo de elevación por vacío de Schmalz para aliviar el trabajo de los empleados y lograr un proceso más ergonómico. El tubo elevador por vacío JumboErgo, con una capacidad de carga de hasta 35 kg, cumple los requisitos para este paso. La carga y la descarga de la pieza se realizan solo con la fuerza del vacío. Un generador de vacío potente proporciona la fuerza de retención necesaria para esta aplicación. Un mando giratorio permite al operador regular con precisión la depresión del tubo de elevación y, así, mover los techos panorámicos con precisión. Una unidad de ventilación integrada en el elemento de manejo permite soltar la pieza estanca al aire de forma sencilla. Las ventosas de la ventosa doble están equipadas con unas fundas de ventosa para evitar marcas en la pieza. La capacidad de carga de la grúa giratoria de columna de funcionamiento suave es de hasta 45 kg. El brazo de hasta 6 metros de longitud puede bascularse hasta 270 grados, lo que permite cubrir un área de trabajo grande. La grúa giratoria de columna en combinación con el tubo elevador JumboErgo permite un proceso ergonómico y reduce los riesgos por carga física de los trabajadores de forma persistente.