Energía Eólica

Elevador por vacío VacuMaster para el desmoldeo y transporte de diversos componentes de un aerogeneradorVídeo 118

Elevador por vacío VacuMaster para el desmoldeo y transporte de diversos componentes de un aerogenerador
Elevador por vacío VacuMaster para el desmoldeo y transporte de diversos componentes de un aerogenerador

Antes de utilizar un elevador por vacío de Schmalz, las correas principales se sacaban mecánicamente del molde con cuñas y se transportaban con pescantes y cintas elevadoras. La pieza estaba expuesta a deteriorarse y para el transporte se necesitaban tres pescantes como mínimo. Con el elevador por vacío VacuMaster pudo simplificarse claramente el proceso de desmoldeo. El elevador está equipado con 11 ventosas que agarran la pieza de forma cuidadosa y segura. Dos circuitos de vacío redundantes y correas de sujeción textiles garantizan una sujeción segura durante todo el proceso de manipulación. Para orientar y posicionar la pieza, las ventosas se pueden ajustar hasta 1.000 mm en la altura mediante un accionamiento lineal. Los accionamientos lineales se pueden programar para distintos contornos de piezas y se controlan mediante una consola de manejo en el elevador. Gracias al elevador por vacío VacuMaster, para todo el proceso de manipulación de las palas de rotor ahora se necesitan sólo dos pescantes.