Energía Eólica

Elevador por vacío VacuMaster para levantar envolturas de aspas de rotor para aerogeneradoresVídeo 117

Elevador por vacío VacuMaster para levantar envolturas de aspas de rotor para aerogeneradores
Elevador por vacío VacuMaster para levantar envolturas de aspas de rotor para aerogeneradores

Para una nueva producción, se puso especial interés en procesos simplificados y sencillos con poco personal. Por ese motivo se eligió un elevador por vacío de Schmalz. Con el elevador por vacío VacuMaster, el proceso de desmoldeo, el transporte y la descarga se diseñaron de forma productiva y segura. El elevador está equipado con 44 ventosas que agarran la pieza de forma cuidadosa y exacta según el contorno. Para orientar y posicionar la pieza, las ventosas se pueden ajustar hasta 1.100 mm en la altura mediante una guía lineal. Mediante los travesaños del elevador se pueden orientar las ventosas en función del ancho de la pieza. Dos circuitos de vacío redundantes garantizan una sujeción segura durante todo el proceso de manipulación. El cliente está muy satisfecho con el elevador por vacío ya que éste presenta un reducido tiempo de ciclo, una elevada disponibilidad y una mínima tasa de fallos.