Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para el apilado de garrafas en la cinta de rodillosVídeo 016

Tubo elevador por vacío JumboErgo para el apilado de garrafas en la cinta de rodillos
Tubo elevador por vacío JumboErgo para el apilado de garrafas en la cinta de rodillos

El tubo elevador por vacío JumboErgo 65 está equipado con una ventosa especial y un travesaño longitudinal de 1.200 mm. En el travesaño longitudinal se encuentran cinco ganchos de suspensión que permiten sujetar garrafas por el asa. De este modo, con el tubo elevador se pueden tomar simultáneamente cinco garrafas de 10 kg cada una y colocarlas sobre el palet. Los empleados están encantados con la unidad de manejo ergonómica del tubo elevador JumboErgo, del que no quieren prescindir. El aumento de la productividad conseguido gracias a la descarga mucho más rápida de las cintas de rodillos aumenta notablemente los beneficios de cliente y demuestra que la empresa Schmalz siempre puede ofrecer una respuesta también para las soluciones individuales de sus clientes.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje