Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para el transporte rápido de fardos de plantas de tabacoVídeo 018

Tubo elevador por vacío JumboErgo para el transporte rápido de fardos de plantas de tabaco
Tubo elevador por vacío JumboErgo para el transporte rápido de fardos de plantas de tabaco

Varios tubos elevadores por vacío JumboErgo se encargan de reubicar plantas de tabaco atadas. Los tubos elevadores JumboErgo que se encuentran en la empresa están equipados con una ventosa doble FM que permite manipular la carga también cuando el grado de ocupación no es del 100 %. Sólo una persona transporta los fardos de más de 40 kg de peso. Para suspender los tubos elevadores por vacío, las naves están equipadas con varios puentes grúa de aluminio SRA. Los puentes grúa ofrecen, además de una capacidad de carga óptima, un reparto homogéneo de la carga sobre todas las ruedas portadoras. Los carros del equipo grúa no se ladean, incluso si se ven sometidos a fuerzas transversales. El gran área de trabajo resultante del puente grúa garantiza la máxima flexibilidad y permite utilizar el puente en toda la nave de producción.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje