Logística y Embalaje

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación bloques de queso embalados en la industria de los alimentosVídeo 023

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación bloques de queso embalados en la industria de los alimentos
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación bloques de queso embalados en la industria de los alimentos

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 110 se ha diseñado para la manipulación netamente horizontal de piezas de hasta 110 kg de peso. La elevación racional con el elevador de tubo mediante una sola persona permite una manipulación eficiente y sin esfuerzo de los bloques de queso. La reducción de costes de personal conseguida de este modo aumenta la productividad en un 50 %. La ventosa para sacos está hecha de acero inoxidable y garantiza una aplicación óptima en la industria de los alimentos. Un aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo viene garantizado por la pluma giratoria mural WK, que con su ángulo de basculación de 180° y los 4.000 mm de longitud de brazo garantiza variabilidad.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje