Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación cartones de hasta 4 metros de longitudVídeo 020

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación cartones de hasta 4 metros de longitud
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación cartones de hasta 4 metros de longitud

El tubo elevador por vacío JumboErgo 85 está equipado con una ventosa doble capaz de elevar sin esfuerzo cajas de cartón encoladas, precintadas o abiertas. La longitud del travesaño, sobre el que se pueden instalar y ajustar las ventosas, garantizan la elevación de las cajas de cartón de diversas longitudes. El tubo elevador JumboErgo puede ser manejado por una sola persona, reduciendo así costes de personal. Esta solución de Schmalz se redondea con el uso de una pluma giratoria de columna SK. El brazo de la pluma giratoria tiene una longitud de 4.000 mm que se puede ajustar individualmente, procurando la máxima flexibilidad con una extrema suavidad de marcha.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje