Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación dos bloques de queso con ventosa dobleVídeo 024

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación dos bloques de queso con ventosa doble
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación dos bloques de queso con ventosa doble

El tubo elevador por vacío JumboErgo 140 se utiliza para levantar 2 bloques de queso. El elevador está instalado en un puente grúa de aluminio SRA, que garantiza un reparto óptimo de las cargas. Los 2 bloques de queso con dimensiones de 570 x 570 mm (longitud x anchura) y espesores de 150-200 mm son levantados con una ventosa doble y transportados a la preparación automática de expediciones. Las ventosas se pueden desplazar sobre el travesaño. El tubo elevador JumboErgo 140 puede elevar sin esfuerzo los dos bloques de queso de 60 kg de peso cada uno, consiguiéndose así un aumento de la productividad del 50 %.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje