Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboFlex durante la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kgVídeo 027

Tubo elevador por vacío JumboFlex durante la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg
Tubo elevador por vacío JumboFlex durante la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg

El tubo elevador por vacío JumboFlex 35 ofrece la posibilidad de levantar cajas de cartón de forma rápida y eficiente y de colocarlas sobre palets. Gracias a su manejo ergonómico con una mano y a su reducido peso propio, el elevador de vacío alivia notablemente el trabajo. La ventosa doble que utiliza puede aspirar fácilmente todo tipo de cajas de cartón, también encoladas, precintadas o abiertas. Para poder reaccionar con la flexibilidad correspondiente a cajas de cartón más anchas, la ventosa doble está instalada en un travesaño longitudinal. La pluma giratoria de columna SK utilizada aquí está montada sobre una placa base móvil que garantiza un uso flexible de la grúa y de tubo elevador.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje