Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboFlex la manipulación rápida y ergonómica de cartonesVídeo 028

Tubo elevador por vacío JumboFlex la manipulación rápida y ergonómica de cartones
Tubo elevador por vacío JumboFlex la manipulación rápida y ergonómica de cartones

El tubo elevador por vacío JumboFlex es la solución óptima para reubicar cajas de cartón rápidamente. Los procesos de sujeción y elevación se realizan exclusivamente con vacío, lo que permite una alta flexibilidad con las mercancías de un peso de hasta 35 kg. El tubo elevador en combinación con la pluma giratoria mural aprovecha al completo la superficie de trabajo disponible.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje