Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación rápida de paquetes en un centro de envío postalVídeo 049

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación rápida de paquetes en un centro de envío postal
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación rápida de paquetes en un centro de envío postal

El tubo elevador por vacío JumboFlex ofrece la posibilidad de cambiar de lugar paquetes de forma rápida y eficiente. La ventosa doble instalada es especialmente adecuada para paquetes y cajas de cartón, ya que puede aspirar también cajas de cartón y paquetes encolados, grapados y precintados. Gracias a su óptimo rendimiento al aspirar, la seguridad del operario está garantizada en todo momento. El manejo ergonómico con una sola mano del elevador es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. El alivio en el trabajo que supone el tubo elevador por vacío JumboFlex ha sido muy bien recibido por los empleados y ayuda al mismo tiempo a elevar su motivación. En combinación con la pluma giratoria de columna SK, se puede conseguir una suavidad de funcionamiento y una rapidez extremas en el sistema de manipulación.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje