Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación ergonómica de inversoresVídeo 137

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación ergonómica de inversores
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación ergonómica de inversores

El tubo elevador por vacío JumboErgo se ha dimensionado para cargas de hasta 65 kg. Un asa de manejo ergonómica reduce el esfuerzo físico de los empleados. La elevación y el descenso se controlan mediante un mango giratorio de precisión que funciona de forma similar al puño acelerador de una motocicleta. El tubo elevador está equipado con dos placas de ventosa de NBR. El labio sellador flexible se adapta perfectamente a la tapa de la carcasa, que está abombada y parcialmente estructurada. Las placas de ventosa se pueden ajustar mediante una palanca de fijación en un travesaño de 400 milímetros de longitud. Una válvula palpadora permite al tubo elevador detectar si las placas de ventosa están ocupadas o si se inicia un proceso de manipulación. El tubo elevador por vacío se desplaza en una pluma giratoria de columna de construcción plana. La pluma giratoria giratoria se ha concebido especialmente para aplicaciones a alturas bajas y con una longitud de brazo de 4 m cubre excelentemente el área de trabajo del empleado. Con el paquete completo, un solo operador puede manipular los inversores de forma ergonómica y sin peligros para la espalda.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje