Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones de cajas de cartón en la industria químicaVídeo 102

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones de cajas de cartón en la industria química
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones de cajas de cartón en la industria química

El tubo elevador por vacío JumboErgo está equipado con una ventosa doble. Ésta permite levantar sin ningún esfuerzo los más diversos tipos de cajas de cartón. El tubo elevador dispone de un asa de manejo móvil. El manejo garantiza un trabajo sin agotamiento, así como una manipulación ergonómica en cada altura. La combinación con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz completa esta solución de elevación. Éste está diseñado para cargas de hasta 65 kg y gracias a su construcción de aluminio es de un funcionamiento extremadamente suave.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje