Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones ergonómica de cartonesVídeo 138

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones ergonómica de cartones
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones ergonómica de cartones

Los tubos elevadores por vacío JumboErgo se han dimensionado para cargas de hasta 65 kg. La elevación y el descenso del tubo elevador se controla con un mango giratorio que funciona de forma similar al acelerador de una motocicleta. El asa de manejo ergonómica permite colocar los cartones de forma precisa sobre un palet. Los tubos elevadores por vacío están equipados con dos placas de ventosa del material NBR cada uno. Las placas de ventosa garantizan una sujeción segura durante todo el proceso de manipulación. Mediante palancas de fijación, las placas de ventosa se pueden ajustar al tamaño de la pieza en un travesaño de 400 milímetros de longitud. La generación de vacío se realiza mediante un soplante tipo SBL. La caja de insonorización incorporada evita una emisión de ruido excesiva del soplante. Después de utilizar el tubo elevador por vacío, éste se puede guardar rápida y fácilmente con una red de sujeción para ahorrar espacio. Los tubos elevadores por vacío se desplazan mediante plumas giratorias de Schmalz. El brazo de aluminio presenta un ángulo de basculación de 270° y permite una gran libertad de movimientos con un esfuerzo muy reducido.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje